AMS-P-PR6424

Capteur 16 mm PR6424

Product Description

Permet une mesure optimale des vibrations et de la position sur les grands arbres. Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les normes de sécurité.

Sensibilité/linéarité
4 V/mm ±1,5 % max
Poche d’air (centre)
Env. 2,7 mm (0,11 po) nominal
Gamme : statique
±2,0 mm (0,079 po)
Gamme : dynamique
0 à 1 000 µm (0 à 0,039 po)
Diamètre de l’arbre
≥80 mm
Poids (capteur et câble de 1 m, non armé)
200 g (7,05 oz)
Température de service
-35 à 180 °C (-31 à 356 °F)
Chocs et vibrations
5 g à 60 Hz à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air