Capteur 32 mm PR6426

Product Description

Conçu pour les mesures de position sur les arbres de grand calibre (±4,0 mm). Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les normes de sécurité.

Sensibilité
2 V/mm (50,8 mV/mil) ±1,5 % max
Gamme : statique
±4,0 mm (0,157 po)
Diamètre de l’arbre
≥ 200 mm (7,87 po)
Excursion de température < 4 heures
200 °C (392 °F)
Résistance aux pressions au niveau de la tête du capteur
6 500 hpa (94 psi)
Poids (capteur et câble de 1 m, non armé)
800 grammes (28,22 oz)
Température de service
-35 à 180 °C (-31 à 356 °F)
Chocs et vibrations
5 g à 60 Hz à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air