Vannes à siège incliné
Les vannes à siège incliné sont des vannes pilotées par pression conçues pour des applications rigoureuses. L'actionneur à piston opère avec un mouvement linéaire à la fois rapide et exact, et grâce à sa course associée à un corps de vanne en inclinaison, il autorise des débits importants. Les vannes à siège incliné avec actionneur à piston d'ASCO sont conçues pour réguler une grande variété de fluides, tels que des liquides, des gaz, de la vapeur, des huiles épaisses et des substances corrosives. Grâce à leur capacité à résister à de fortes pressions, leur structure solide et leur taille réduite, ces vannes sont idéales pour les contextes exigeants tels que l'industrie agroalimentaire, la chimie de spécialité, le traitement de l'eau, et bien d'autres secteurs industriels.