Asco-P-068

Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO™ série 068 (16 mm et 22 mm)

Product Description

L'électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur ASCO série 068 est conçue pour une utilisation avec des liquides et des gaz neutres ou agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux. Avec sa cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal et son excellente capacité à l’auto-drainage, elle est idéale pour les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum. Le mécanisme à basculeur de l'électrovanne permet d’éviter tout risque de pompage ou de grippage du siège de l'électrovanne. Les applications typiques incluent l’hématologie, la chromatographie, la préparation d’échantillons liquides, le diagnostic in vitro, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.

Pilotage de vannes
Proportionnel ; solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
1/8 po ; M5
Raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv ; de 0,1 à 0,5 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC ; plage de tension de 12 à 24 V CC | 60
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Le temps de réponse rapide et le contrôle du volume exceptionnel améliorent la productivité et la précision des mesures
  • Transfert de chaleur réduit entre le mécanisme de contrôle et le fluide, idéal pour une utilisation avec des réactifs sensibles à la chaleur et des échantillons biologiques
  • Séparation hermétique du mécanisme de contrôle pour empêcher toute contamination par des particules due au frottement de pièces mobiles et garantissant ainsi une pureté maximale des échantillons liquides
  • Matériaux de haute qualité testés à plus de 10 millions de cycles
  • La grande taille des orifices combinée au mécanisme à basculeur permet un fonctionnement à haute pression (jusqu’à 116 psi)
  • Disponibles en trois options de montage et deux configurations électriques pour garantir la compatibilité du système

Documentation et schémas