Vanne composite ASCO 212

Product Description

ASCO a perfectionné la technologie des vannes composites avec les électrovannes en plastique de la série 212, également connues sous le nom de 8212. Robustes et faciles à installer, ces électrovannes sont spécialement conçues pour les systèmes de conditionnement et de purification de l’eau dans les applications commerciales et industrielles. Grâce à la pression et à la température nominales les plus élevées du marché (jusqu’à 10,3 bar/150 psi et 65 °C/150 °F), la série 212 élimine les problèmes de panne et de fiabilité qui affectent les autres types d’électrovannes composites. Son corps léger en plastique technique a été construit et testé pour atteindre jusqu’à 1 million de cycles de fonctionnement. La série 212 est livrée avec le nouveau système de raccordement universel FasN d’ASCO, la technologie de raccordement de vanne la plus rapide et la plus sûre au monde.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produits
Eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 "; 3/4 " ; 1 "
Type d’orifice
NPTF ; fermeture quart-de-tour
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
Débit
De 4,5 à 13 Cv
Tension
12 CC et 24 CC ; 24 CA ; 110 CA ; 120 CA ; 220 CA ; 240 CA – 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; NSF ; UL

Caractéristiques

  • Idéales pour les systèmes d’osmose inverse et de pulvérisation pour les applications d’équipements d’eau potable, de restaurants et d’épicerie
  • Certifications NSF 61 annexe G (eau potable), NSF 169 (équipement et appareils alimentaires spéciaux), NSF 372 (sans plomb) et NSF norme 42
  • Le système de raccordement universel FasN se raccorde rapidement à tous les types de raccords (NPT, raccord rapide et fermeture quart-de-tour), offrant un assemblage ultra-rapide, un faible coût et une plus grande flexibilité de conception
  • Disponible avec des diamètres de raccordement de 1/2 po, 3/4 po et 1 po