Asco-P-226

Électrovannes de contrôle des fluides série 226 ASCO™

Product Description

Les électrovannes de contrôle des fluides série 226 ASCO sont conçues pour gérer des liquides et des gaz dans des appareils et instruments médicaux et d’analyse. Avec une large gamme de raccords, de formes et de fonctions, la série 226 convient parfaitement aux applications telles que les équipements de soins dentaires, les appareils de chromatographie en phase gazeuse, les analyseurs industriels et les appareils respiratoires.

Pilotage de vannes
Solénoïde ; solénoïde – commande directe, solénoïde – verrouillage
Matériau du corps
Laiton, laiton – nickelé, résine polyacétalique (POM)
Fluide
Air, gaz neutre, eau
Diamètre de raccordement
M5
Type de raccordement
Bride, raccord rapide
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert, 3 voies – 3/2 universel, 3 voies – 3/2 normalement ouvert, 3 voies – 3/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv, de 0,05 à 0,1 Cv, de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
6 V CC, 12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
0 à 232 PSI
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP65, RoHS

Caractéristiques

  • Disponibles en versions 2/2 NF/NO, 3/2 NF/NO et universelle, ainsi qu’en versions à régulation proportionnelle et à verrouillage
  • Les versions à faible consommation (0,5 W) et à bobine de verrouillage (consommation presque nulle) permettent d’obtenir une baisse de la consommation d’énergie des instruments des fabricants ainsi qu’une réduction de la chaleur transférée au fluide.
  • La petite taille permet un gain d’espace dans les instruments des fabricants. Elle convient parfaitement aux appareils de terrain portables et portatifs.
  • De multiples options de raccordement électrique et une bobine rotative offrent une souplesse accrue pour la conception et la capacité d’entretien des instruments des fabricants
  • Conformes à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS

Documentation et schémas