Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-362

ASCO™ 362 Distributeurs à tiroir

Product Description

Les distributeurs à tiroir série 362 ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz. Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 362 est un distributeur 3 voies destiné à des applications de vanne de process simple effet. Elle est disponible en construction de 1/4 à 1 pouce, en laiton et en acier inoxydable pour résister à la corrosion dans les environnements difficiles.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Pilotage de vannes
Pneumatique – Pilotage par l’air, pneumatique – Bobine double impulsion, solénoïde, solénoïde – À commande directe, solénoïde – Bobine double impulsion
Matériau du corps
Acier inoxydable, laiton
Produit
Air, gaz inerte, gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, centre fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 normalement fermé
Débit
De 1,8 à 15,5 Cv (1,55 à 13,4 Kv)
Tension
120 V CA, 12 V CC, 24 V CC | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1, type 4X, type 6, type 6P, UL

Caractéristiques

  • Offre la meilleure performance de débit par taille de conduite du secteur avec 2 Cv pour une taille de 1/4 pouce et 15,5 Cv pour une taille de 1 pouce
  • Des versions à solénoïde basse consommation (1,4 W) sont disponibles avec les certifications pour zones dangereuses UL, CSA, ATEX et IECEX. Un solénoïde de 0,55 W est idéal pour les applications déportées exigeant d’autres sources d’énergie
  • De nombreux modèles manuels et basse température sont adaptés aux environnements difficiles
  • Les options de solénoïde avec fils scellés en usine réduisent les coûts d’installation

Documentation et schémas