Asco-P-408

Électrovannes à commande manuelle à réarmement série 408 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 408 ASCO sont des versions à commande manuelle à réarmement sans déclencheur de tension des électrovannes robustes des séries 342 et 344 d’ASCO (NPT 1/4 et 3/8 po). Une fois déclenchées, elles ne peuvent être remises en mode automatique que manuellement. Elles sont adaptées aux applications de type raffinage et embouteillage.

Actionneur de vanne
Réarmement manuel
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4 voies – 4/2
Débit
De 0,04 à 0,02 Kv, de 0,02 à 0,43 Kv, de 0,43 à 0,86 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA, 120 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementations
ATEX zone 0-20, classe I div. 1, classe I div. 2, CSA, CEI Ex zone 0-20, type 1, type 3, type 9, type 7

Caractéristiques

  • Les modèles NPT 1/4 et 3/8 po à commande directe permettent d’assurer un débit maximal par rapport à leur taille
  • Les versions NPT 1/2" à 1" sont munies d’un clapet pour assurer des débits élevés et une fermeture étanche
  • Construction du corps en laiton

Documentation et schémas