Asco-P-800

Accessoires en acier inoxydable pour vannes ASCO™ 800

Product Description

La série 800 d’ASCO est une gamme d’accessoires en acier inoxydable 316L qui comprend des purges rapides, des clapets antiretour, des vannes de régulation du débit, des vannes d’échappement et des protecteurs d’échappement. Tous les accessoires de vannes ASCO peuvent être utilisés en complément de nos électrovannes-pilotes, vannes booster et modules de préparation de l’air afin d’optimiser le fonctionnement des vannes de process. L’étendue de notre offre vous permet de disposer d’une chaîne d’approvisionnement simplifiée pour tous vos besoins en ensembles de commande d’actionneurs de vannes.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Température
-60 °C à 105 °C
Diamètre de raccordement/de l’orifice
¼ po – 2 po
Diamètre de raccordement
◦Dissipation de pression : ¼ po, ½ po
◦Protecteur d’échappement : ¼ po, 3/8 po, ½ po, ¾ po, 1 po, 1,5 po, 2 po
◦QEV : ¼ po. ½ po, ¾ po, 1 po
◦Clapet antiretour : ¼ po, 3/8 po, ½ po, ¾ po

Caractéristiques

  • Peuvent traiter l’air et le gaz inerte
  • Haut débit
  • Peuvent traiter l’air et le gaz inerte

Documentation et schémas