Asco-P-AH4E

Actionneur Hydramotor ASCO™ AH4E

Product Description

L’actionneur Hydramotor ASCO série AH4E à débit réduit-pleine marche-désactivé est un actionneur linéaire électrohydraulique autonome à poussée doté de deux vannes de régulation internes pour un positionnement répétable. La position de débit réduit est réglable sur le terrain sur n’importe quelle position entre 15 et 100 % de la course. Lorsque l’actionneur est sous tension, son arbre se déplace vers la position de débit réduit. Une fois qu’un commutateur externe a terminé le circuit de contrôleur de débit réduit, l’arbre continue jusqu’au réglage de pleine marche. L’ouverture du commutateur externe ramène l’arbre au réglage de débit réduit et l’arrêt de l’alimentation ferme complètement la vanne en une seconde ou moins, quelle que soit sa position. La combinaison de l’actionneur Hydramotor AH2E à débit réduit-pleine marche-désactivé et de la vanne de gaz V710(B) permet le contrôle de la conduite principale dans les applications de chaudières et de fours, et de brûleurs industriels et commerciaux.

Pilotage de vannes
Motorisé
Matériau du corps
Aluminium
Tension
110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, type 4, type 7, UL

Caractéristiques

  • Sa grande plage de température ambiante convient aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou très froids (-40 °C/-40 °F)
  • Avec ses constructions à ouverture lente ou rapide, il convient à une variété d’applications
  • Boîtier à usage général de type 1 de série. Boîtier étanche de type 4 en option disponible pour les installations de lavage extérieures ou intérieures
  • Sa construction robuste garantit fiabilité et durabilité élevées
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Témoin de fermeture à verrouillage électrique disponible en option
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas