Dispositifs de régulation du débit Numatics™

Product Description

Les dispositifs de régulation du débit Numatics sont compacts et permettent une régulation précise de la vitesse. Un dispositif de régulation à molette ou à vis régule avec précision la vitesse de l’échappement dans un circuit pneumatique. Les dispositifs de régulation du débit se distinguent par un boîtier qui pivote à 360°, ce qui élimine la nécessité d’utiliser des raccords.

Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 ; M7

Caractéristiques

  • Plage de température : 0 °F à 160 °F
  • Pression maximale de service : 175 psi (12 bar)
  • Le boîtier comprend une cartouche en aluminium anodisé, des vis en laiton nickelé et des ressorts et joints en acier inoxydable pour prolonger sa durée de vie.
  • Filetages NPTF et G
  • Connecteurs droits mâles et femelles
  • Raccords coudés
  • Raccords union doubles
  • Raccords en T