Vérins Numatics™ série KG

Product Description

La série KG Numatics est une gamme de vérins pneumatiques robustes conçue pour être utilisée dans les applications d’automatisation de vannes les plus exigeantes. Les vérins offrent une méthode polyvalente pour automatiser les vannes à guillotine et sont conçus pour résister aux applications difficiles des installations de traitement de l’eau et des eaux usées, des centrales électriques, des papeteries et des activités minières. La série KG Numatics peut également être utilisée dans les applications nécessitant un actionnement pneumatique peu exigeant.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage
Alésage
1/2 ; 2 ; 1/2 ; 1/4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 7 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30

Caractéristiques

  • Excellente résistance à l’usure et à la corrosion et faible coefficient de frottement pour une durée de vie prolongée
  • Large gamme de tailles d’alésage jusqu’à 24 po pour une plus grande souplesse d’application
  • Les capuchons d’extrémité sont usinés avec précision à partir de blocs d’acier carrés de précision.
  • Un creux dans la surface de contact du piston (aux deux extrémités) permet à l’air d’agir sur une zone de piston plus grande pour un dégagement sans effort.