Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L123

Électrovannes pour service général ASCO™ série L123

Product Description

Les vannes pour service général ASCO série L123 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Polysulfure de phénylène (PPS) renforcé de fibre de verre
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
10 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux
  • Convient pour la vapeur à basse pression et les applications dans les autoclaves de stérilisation.

Documentation et schémas