Asco-P-L142

Électrovannes pour service général ASCO™ série L142

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L142 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
À commande par électrovanne pilote
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande assistée avec orifice intégral.
  • Crépine intégrée sur la trajectoire d’écoulement d’entrée
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux
  • Ne convient pas pour une utilisation avec des fluides dangereux répertoriés dans le groupe 1. Elle est donc exempte de marquage CE conformément à l’article 3 § 3 de la directive européenne 97/23/CE (directive Équipements sous pression).

Documentation et schémas