Asco-P-Mark 10

Vannes de régulation d’air directionnelle ASCO™ Numatics™ Mark 10

Product Description

La série Mark 10 ASCO Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle compactes qui conviennent à une large gamme d’applications de vannes pneumatiques. Cette série comble l’écart entre les vannes pneumatiques miniatures et de grande puissance. Elles intègrent la technologie brevetée des vannes à tiroir inox sans joint ASCO Numatics pour une répétabilité, une fiabilité et une durée de vie prolongée de pointe, dans des environnements difficiles. Les vannes sont idéales pour les machines à cadence élevée des applications d’estampage des métaux, d’emboutissage et automobiles.

Fonction
4 voies - 5/2 ; 4 voies - 5/3 centre fermé ; 4 voies - 5/3 centre ouvert ; 4 voies - 5/3 centre ouvert à la pression ; 4 voies - 5/3
Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Produits
Air, gaz inerte ; vide
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 0,43 à 0,86 Kv
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une installation et une configuration aisées
  • Disponibles avec électrovanne simple ou double
  • Possibilité de commander une veilleuse anti-éclaboussure et une prise électrique intégrée en option