Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-26490026

ASCO™ 26490026

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : G 1/4

Body Material
Zinc
Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.87 / 12.00
Function
4/2 (4 way)
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.98 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 40 °C
Orifice Size
6 mm

Caractéristiques

  • Adapté pour le remontage ou le montage direct sur le composant réfrigéré au moyen d’une équerre à quatre trous
  • Plage de température du fluide de -59 à 49 °C (-75 à 120 °F)
  • Plage de température ambiante : construction CA : de -40 à 51,7 °C (-40 à 125 °F) – Construction CC : de -40 à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

Documentation et schémas