Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-31000004

ASCO™ 31000004

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 MECHANICALLY OPERATED WITH LEVER ROLLER ACETAL

Body Material
Zinc
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.11 kg
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 60 °C
Orifice Size
3.5 mm
Normes/réglementations
CSA ; type 1 ; type 3 ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Constructions à déclenchement électrique (déclenchement à la mise sous tension), à déclenchement sans tension (déclenchement à la mise hors tension) ou à poignée libre
  • Compatible SIL 3, certifié par Exida
  • Disponible pour un fonctionnement verrouillé ouvert ou verrouillé fermé
  • Certaines constructions contrôlent des fluides agressifs, y compris la vapeur
  • Des constructions de sécurité intrinsèque sont disponibles

Documentation et schémas