Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-34900018

ASCO™ 34900018

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PNEUMATIC ACCESSORY SERIES 346 ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH TAPPED G 1/4 0.5 TO 10 BAR VERSI

Body Material
Engineered Plastics
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.16 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Pipe/Port Size
1/4

Caractéristiques

  • Modèles disponibles avec ou sans protection et indicateurs d’état
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Plage de température ambiante : -10 °C à +60 °C

Documentation et schémas