Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-88100037

ASCO™ 88100037

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Spool Valve Series 551 Supply Rail With Seals And Screws Series 551 G 1/4 For 5 Spool Valve

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.28 kg

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas