Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-88128408

ASCO™ 88128408

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Series 266 - 267 - 268 Poppet Valve 3/2 And 4/2 Accessory For Poppet Valve Pneumatic Piloting Flange G 1/4 Reference : B/D

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Product Weight
0.27 kg

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas