Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E290C52V0KA00UA

ASCO™ E290C52V0KA00UA

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MOTORIZED VALVE E290C52V0KA00UA 24-48/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.65 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts AC with 50, 60 Hz

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas