Asco-P-SV311

Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série SV311

Product Description

Les électrovannes ASCO série SV311 sont des vannes de coupure de gaz de sécurité ultra-fiables qui permettent de commander les brûleurs à gaz à usage commercial et industriel présents dans les générateurs, les équipements de chauffage et les fours. Les vannes sont conçues pour un fonctionnement normalement fermé à 2 voies et se caractérisent par un siège souple résistant pour assurer une fermeture étanche.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/4" ; 3/8" ; 1/8"
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL

Caractéristiques

  • Disponible en diamètre de 3,2 à 9,5 mm
  • Fournie avec tarauds pour tuyaux NPT de 3,2 mm en aval avec bouchons pour les tests de routine
  • Les temps d’ouverture et de fermeture sont inférieurs à 1 seconde
  • Adaptée pour une utilisation à une température ambiante pouvant atteindre 79 °C
  • Montage possible dans toutes les positions

Documentation et schémas