L’application Calibration Assistant SNAP-ON communique avec les étalonneurs à l’origine de documentation et gère l’étalonnage des bus de terrain HART et Foundation et des appareils conventionnels. Pour les appareils conventionnels et les bus de terrain HART, l’étalonnage compare le signal d’entrée du transmetteur au signal de sortie attendu mesuré par l’étalonneur. Pour les dispositifs de bus de terrain Foundation, il compare le signal d’entrée des transmetteurs à un signal de sortie numérique.