Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-PR6425

Capteur 16 mm PR6425

Product Description

Conçu pour les mesures de position en haute température (jusqu’à 380 °C/716 °F). Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les normes de sécurité.

Sensibilité
4 V/mm (101,6 mV/mil) ±2 % max
Gamme : statique
±2,0 mm (0,079 po)
Diamètre de l’arbre
≥ 80 mm
Excursion de température < 4 heures
400 °C (752 °F)
Résistance aux pressions au niveau de la tête du capteur
2 000 hpa (29 psi)
Poids (capteur + 1 câble)
500 grammes (17,64 oz)
Température de service
-35 à 380 °C (-31 à 716 °F)
Chocs et vibrations
5 g à 60 Hz à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air

Documentation et schémas