Appleton™ ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires
Appleton™ ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires are designed for 60 to 300 Watt E27 base lamps. Ces luminaires à haute sécurité conviennent parfaitement à une utilisation dans les couloirs, cages d'escalier et autres zones étroites.
Lampes à incandescences de 60 W, 75 W, 100 W, à vapeur de mercure de 100 W et mixtes de 150 W
Température ambiante
-40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F)
Matériaux et finitions standard
Corps en alliage d'aluminium peint en gris avec diffuseur en verre, joint en silicone, grille de protection en acier zingué, presse-étoupe en polyamide et bouchon obturateur