Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
SolaHD-P-STV-200-400K

SolaHD™ STV 200/400K Series Surge Protective Devices

Product Description

Les dispositifs de protection contre les surtensions série STV offrent une protection continue contre les transitoires de tension dommageables et le bruit électrique que l'on constate couramment à l'entrée de service ou sur le tableau de distribution. Conception modulaire permettant une grande flexibilité d'installation, et construction robuste pour résister aux conditions les plus sévères. Ces para-surtenseurs intègrent des circuits innovants qui surveillent l'état de tous les modes de protection, y compris le neutre à la terre.

Caractéristiques

  • UL
  • La conception modulaire permet une grande souplesse
  • Capacité du courant de surtension : 200 à 400 kA par phase
  • Industry’s highest surge current repeatability
  • Protection contre les transitoires dans tous les modes (L-N, L-G et N-G)
  • Contacts secs de forme C et indications d'état des alarmes sonores
  • Surveillance interne/externe, y compris le neutre à la terre
  • Filtrage des interférences radio (EMI/RFI)
Valeurs nominales CA
200 kAIC
Atténuation du bruit
50 dB max.
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
120Y/208V, 277Y/480V, 480V
Nombre de phases
Triphasé
Température de service
-40°C to +50°C at full load
Indicateur d’état
Voyants d'état LED rouge/vert, alarme sonore
Montage
Montage mural

Documentation et schémas