Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Product Description
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Butée de fin de course externe, à l'extérieur de la zone du produit.
Accès au réglage de la garniture sans démontage par l'opérateur.
Étanchéité positive obtenue mécaniquement et qui ne dépend pas de l'assistance de pression de la ligne.
Performance de fermeture bidirectionnelle.
Disponible en version souple, ignifuge et avec siège métallique.
Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement à double décalage qui minimise l'usure du siège.
Arbre en deux parties pour un débit maximum et une perte de charge minimum.
Roulements d'arbre quadruples pour assurer la stabilité lors d'applications à haute pression et à cycle élevé.
Remplacement rapide et simple du siège.
Surface de joint ininterrompue.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Spécifications
Vanne papillon Keystone HiLok haute performance
Certifications
Compatible SIL, DESP (Direction Équipements Sous Pression), CUTR
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Traitement des métaux, gaz de combustion, installations et services collectifs, soufflantes, biocarburants, circulation de l'air