Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Product Description
The Neotecha NeoSeal is a PTFE lined butterfly valve according ISO 5752/5 short (EN 558-1/T5) with various corrosion resistant disc materials complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
Une tige de disque mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
La manchette et le disque sont les deux seules pièces de la vanne en contact avec le fluide.
Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le disque et le moyeu de la manchette.
Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
La manchette et le disque sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
un couple de serrage faible
moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pressions inférieures à 20 Pa absolus (0,2 mbar absolu).
Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait de la vanne.
Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.