Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS maxi YZ Electric

EPS maxi YZ électrique AVENTICS™

Product Description

Les actionneurs de la série EPS maxi YZ électrique d’AVENTICS sont conçus pour offrir un positionnement précis et un fonctionnement sans heurts dans les applications industrielles exigeantes. Grâce à leur technologie avancée et à leur conception robuste, ils garantissent un contrôle fiable et précis des mouvements. Leur conception polyvalente permet une intégration facile dans les systèmes existants, améliorant ainsi la productivité et l’efficacité. Les actionneurs de la série EPS maxi YZ électrique d’AVENTICS sont le choix idéal pour un actionnement électrique précis et fiable dans les applications automatisées à travers un large éventail d’environnements industriels.

Caractéristiques

  • Système de rampes puissant et robuste
  • Dynamique, même avec des charges plus élevées
  • Module vertical avec forces d’assemblage allant jusqu’à 255 N

Documentation et schémas