Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS maxi YZ Pneumatic

EPS maxi YZ pneumatique AVENTICS™

Product Description

Nous vous présentons les actionneurs de la série EPS maxi YZ pneumatique d’AVENTICS, conçus pour s’intégrer sans difficulté aux systèmes d’automatisation industriels tout en offrant des performances robustes couplé à une fiabilité et une efficacité inégalées. Grâce aux fonctionnalité de la série YZ, ils excellent dans la gestion des tâches de mouvement complexes avec précision et agilité, garantissant ainsi une productivité optimale dans diverses applications. Les produits de la série EPS maxi YZ pneumatiques d’AVENTICS sont conçus avec une technologie de pointe pour offrir une vitesse accrue, une précision exceptionnelle et un fonctionnement fluide dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

  • Compact, entièrement précâblé, précanalisé et prêt à l’emploi
  • Butée intermédiaire disponible pour les axes Y et Z
  • Forces horizontales et verticales allant jusqu’à 305 N

Documentation et schémas