Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS midi gantry s

EPS midi gantry s AVENTICS™

Product Description

Découvrez la série EPS midi Gantry s d’AVENTICS, une solution robuste et polyvalente pour une automatisation précise et efficace des portiques. Ce système s’intègre parfaitement à votre ligne de production, offrant ainsi des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour une large gamme d’applications. La série EPS midi Gantry s d’AVENTICS intègre des technologies avancées et des matériaux résistants, assurant ainsi des performances stables et fiables. Grâce à ses commandes faciles à utiliser et à ses fonctions intelligentes, ce système de portique garantit un fonctionnement fluide et des mouvements précis. Améliorez vos capacités d’automatisation grâce à la série EPS midi Gantry s d’AVENTICS, le choix idéal pour atteindre une efficacité et une productivité optimales dans les environnements industriels.

Caractéristiques

  • Rampe latérale allant jusqu’à 630 mm de course
  • Axe Y rigide grâce au double guide
  • Axes de portail avec une force élevée

Documentation et schémas