Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Energy Manager

Emerson Energy Manager

Product Description

Emerson Energy Manager est une solution qui permet de surveiller la consommation d’énergie des équipements en temps réel. Elle permet aux clients de mieux connaître la consommation d’énergie et les coûts des équipements énergivores, tels que les machines, et sur plusieurs lignes de production. Grâce à ces informations, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées pour réduire les coûts énergétiques et améliorer le développement durable et l’efficacité énergétique.

L’application Energy Manager, préinstallée sur le matériel Edge, peut être facilement configurée pour recueillir des données pertinentes à partir des compteurs d’énergie raccordés. Elle fournit des tableaux de bord en temps réel pour visualiser la demande d’énergie, la consommation, les coûts associés et les émissions de CO2.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Emerson Energy Manager est une solution de surveillance et de visualisation de la consommation d’énergie, de suivi des coûts et de l’impact CO2.
  • Calculez et affichez la consommation d’énergie (kWh), la demande de puissance (kW), les émissions de CO2 associées (kg) et les coûts connexes sur des périodes sélectionnées.
  • Solution logicielle et matérielle préinstallée et prête à l’emploi qui vous permet de commencer à surveiller votre consommation d’énergie.
  • Elle vous aide à obtenir visuellement des informations exploitables sur la consommation d’énergie de divers équipements, notamment des machines, sur différentes gammes de produits.
  • Montre les périodes d’inactivité et les pics de demande, ainsi que les périodes de faible activité et la consommation d’énergie le week-end, ce qui facilite la différenciation entre les heures productives et non productives.
  • Surveillez les fluctuations de tension et de fréquence et identifiez les anomalies récurrentes ou isolées liées à l’alimentation grâce au contrôle continu de la demande d’énergie.
  • Le tableau de bord d’Energy Monitor fournit automatiquement des tableaux détaillés avec des valeurs récapitulatives pour la consommation d’énergie, les coûts énergétiques et le CO2 associé sur différentes périodes.
  • Le matériel Edge offre une plus grande modularité et un raccordement plus facile aux compteurs d’énergie tels que le RSTi-EP d’Emerson et certains compteurs d’énergie et analyseurs de puissance tiers.

Documentation et schémas