Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-VM

Vanne de pression de gaz TESCOM™ série VM

Product Description

La série VM est une vanne à commande pneumatique haute pression haut débit. Idéale pour les applications de remplissage de gaz et de liquides à haute pression et à haut débit et pour les tests des composants à haute pression et à haut débit.

Pression maximale de service
414 bar
Corps, éléments internes et vanne
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Vespel®
Joint torique
Buna-N, Kalrez®, Viton®, éthylène-propylène, uréthane
Bague d’appui
Téflon®
Température de service
Reportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orifice
3/4", 1"
SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 4,5
Type de charge
À commande pneumatique
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Vanne normalement fermée
  • Vanne équilibrée
  • Chemin d’écoulement en ligne pour minimiser la perte de pression dans la vanne
  • Pressions de service élevées de 414 bar

Documentation et schémas