La série STFE Elite combine la technologie de suivi d’onde sinusoïdale à la protection contre les surtensions pour offrir une protection contre le spectre complet des transitoires de tension et des surtensions. Ces appareils montés sur rails DIN protègent votre équipement en surveillant en permanence l’entrée de courant alternatif et en répondant aux transitoires à haute tension et au bruit à haute fréquence. Ils sont disponibles sous forme d’appareils monophasés câblés dans un vaste choix d’intensités nominales et sont conçus pour des années de fonctionnement sans souci.
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
|
Type de boîtier
|
Boîtier métallique complètement fermé
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120, 240 Vac
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.