Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-ISO 6432

Vérins ronds en ligne ASCO™ Numatics série ISO 6432

Product Description

La série Numatics ISO 6432 est une gamme de mini-vérins métriques, conformes à la norme ISO. Ils possèdent une bague de tige autolubrifiante à faible coefficient de frottement pour un actionnement en douceur, une excellente résistance à l’usure et une longue durée de vie. La série ISO 6432 est idéale pour les systèmes d’automatisation compacts dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les applications de mise en bouteille, automobiles et d’équipements de cuisine et de blanchisserie industrielles.

Normes/réglementations
ISO
Diamètre
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
500 mm max.

Caractéristiques

  • Interchangeabilité compétitive avec les vérins standard ISO 6432.
  • Fixations intégrées pour un montage direct et facile des fonds avant et arrière sur l’application
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position
  • Construction entièrement en acier inox et garnitures haute température pour une résistance à la corrosion dans des environnements difficiles

Documentation et schémas