Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EP-3468

Entrée analogique RSTi-EP, 8 canaux, courant 16 bits avec diagnostics, 2, 3 ou 4 fils – Nécessite EP-8360

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-3468
Nombre et type d'entrées analogiques
8 points, 4-20 mA ou 0-20 mA avec diagnostics
Résolution et vitesse
16 bits ; 1 mS
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc
Redondance du système
PNSR
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas