Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CCI-SC

Vérins compacts de butée AVENTICS™ série CCI-SC

Product Description

Vérins pneumatiques avec tige de piston renforcée, résistants aux chocs et charges radiales. Généralement utilisés dans les courroies de convoyeur et d’autres machines spéciales, pour permettre l’arrêt des charges en douceur et en toute sécurité, jusqu’à un poids de 90 kg. Les dimensions des trous de montage sont compatibles avec la norme ISO 21287.

Produits

Search
1-10 résultats sur 108 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000627
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000628
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000629
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000630
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000631
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000632
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000633
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000634
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000635
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000636
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
50 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Construction robuste : Grande résistance aux chocs et aux charges radiales pour arrêter en toute sécurité les charges de colis sur les tapis roulants et les autres machines spéciales, jusqu’à 90 kg
  • Sécurité dans les applications : Les vérins à simple effet et à double effet avec ressort permettent d’arrêter en toute sécurité des masses en cas d’urgence ou de défaillance de pression.
  • Facile à monter : Dimensions des trous de montage standard compatibles avec la norme ISO 21287
  • Réduction du bruit : Amortissement élastique aux extrémités de course et silencieux d’échappement d’air livrés sur vérins à simple effet
  • Choix d’options de conception des tiges : Tourillon, tourillon avec antirotation et galet, pour mieux répondre aux besoins de l’application
  • Flexibilité d’installation : Deux vis M3x8 standard permettent une orientation facile de 90° pour aligner la tige de tourillon et le galet avec les charges transportées

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 64 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412027172
Modes de protection
Protection contre les inversions de polarité
Longueur de câble
0,3 m
Contacts
Reed
Raccordement électrique
M8x1
disponibilité
Same Day
Modes de protection
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Protection contre les inversions de polarité
0,3 m
Reed
M8x1
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas