Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série LF pour très faibles débits

Product Description

Avec les plus petits débitmètres à effet Coriolis de la taille d’un téléphone portable, la série LF peut être raccordée dans n’importe quel espace restreint pour une mesure extrêmement précise de débits ultra-faibles, fournissant une plate-forme de mesure évolutive.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
jusqu’à ±0,5 % ±z.s. (jusqu’à ±0,05 % ±z.s.)
Précision/répétabilité sur gaz
jusqu’à ±0,5 % ±z.s. (jusqu’à ±0,05 % ±z.s.)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
±0,005 g/cm³ (±0,002 g/cm³)
Diamètre de ligne
1/8" (DN6) à 1/4" (DN8)
max.
Jusqu’à 35 bar
Plage de température
0 °C à 65 °C
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, impulsions, TOR et Modbus

Caractéristiques

  • Ce débitmètre miniature vous permettra d’obtenir la plus haute précision.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Répondez aux besoins individuels de mesure de débit avec des dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints
  • Vous pouvez compter sur des homologations et certifications comprenant : CSA (Classe 1 Div. 2 groupes A, B, C et D, Classe II Div. 2 groupes F et G, Classe III Div. 2) et ATEX.
  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Le système de détection optique breveté permet une sensibilité et une stabilité inégalées.

Documentation et schémas