Interrupteurs de niveau
La technologie du détecteur de nvieau mesure la niveaumétrie d’un liquide ou d’un solide afin de détecter la présence ou l’absence d’un produit en un point d’un récipient. Les détecteurs de nvieau d’Emerson offrent une sécurité de premier ordre et une efficacité de procédé optimisée. Les applications typiques comprennent l’alarme de niveau haut et bas, le contrôle et la protection des pompes et la prévention des débordements. Ils offrent également une redondance lorsqu’ils sont installés à côté d’autres technologies de mesure telles que le radar. Le portefeuille d’Emerson comprend la technologie des lames vibrantes et des tiges, la technologie des commutateurs à capacité et à palette pour s’adapter à tous les types de produits.