Simplifiez la surveillance des modules d’alimentation sur plusieurs réseaux avec l’application Plantweb Insight pour la gestion de modules d’alimentation. Cette application centralise et consolide les données et l’analyse des modules d’alimentation en un seul endroit, permettant aux utilisateurs d’afficher des informations calculées sur les modules d’alimentation d’une installation ou de plusieurs sites. Offrant une meilleure visibilité de l’état des appareils, cette solution de surveillance comprend des calculs de durée de vie et de température qui peuvent être utilisés pour une planification efficace de la maintenance et du remplacement. Les utilisateurs peuvent être informés des alertes par le biais de notifications par courrier électronique configurables afin d’éviter les arrêts de production inutiles. En outre, les applications offrent des fonctions de tri et d’exportation des données pour une analyse plus approfondie des équipements.