Outil complet d'ingénierie de pipelines fournissant une conception, une planification et une analyse hydraulique rapides et précises de la gestion hors ligne des pipelines pour les pipelines de gaz naturel et de liquides grâce à des techniques de simulation avancées. Les ingénieurs et les planificateurs peuvent utiliser des informations fiables et précises pour prendre des décisions, ce qui permet une amélioration de la conception, des performances et de la rentabilité des pipelines. Obtention de performances optimales du système et création de plans d'urgence sans interruption de la production en ligne.