Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Well Test Manager

Well Test Manager

Product Description

Optimiser le contrôle des puits afin d'améliorer l'efficacité dans l'affectation des ressources. L'application Well Test Manager détermine les volumes d’affectation de gaz et de liquides pour un maximum de 64 puits en prélevant des échantillons à partir d’un séparateur de test contenant un compteur de gaz et des compteurs de liquides. Well Test Manager est une application exclusive de la série ROC800.

Caractéristiques

  • Application exclusive de la série ROC800
  • Fonctionne de pair avec le Coriolis NOC/PVR pour les trains d'essai à 2 phases
  • Différentes tailles de programme prenant en charge jusqu'à 11, 32 ou 64 débitmètres virtuels
  • Possibilité d'activer les puits pour tester, définir une commande de test et insérer un puits afin d'effectuer un test simple au terme du test en cours
  • Prise en charge des tests d'automatisation ou des tests manuels avec des résultats équivalents sur 24 heures
  • Pour chaque puits, les rapports d'essai en cours et déjà validés sont stockés dans des dossiers du programme ou dans des tableaux de valeurs intermédiaires (Soft Point), facilement accessibles via les systèmes SCADA.
  • Surveillance des vannes ESD pour chaque puits avec actions en cas de défaillance
  • Vérification des positions de vanne et actions en cas de défaillance
  • Normalisation facultative de la correction des gaz des puits hors-cycle et des ratios des liquides, de façon à ce que l'ensemble des valeurs corresponde à 100 % des ventes mesurées (compteurs virtuels uniquement)
  • Critères de validation, notamment le seuil minimum du facteur de correction du gaz, le courant par rapport aux dernières tolérances concernant les facteurs du gaz, du pétrole et de l'eau

Documentation et schémas