Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Syncade-P-Electronic Batch Records Management

Gestion des enregistrements de lots électroniques Syncade

Product Description

La gestion des enregistrements de lots électroniques Syncade, conçue pour l'industrie des sciences du vivant, aide les fabricants à garantir la qualité et la sécurité de leurs produits grâce à l'identification et la vérification des matières, tout en s'assurant que la teneur et la pureté des produits sont correctement obtenues dès le premier essai. Le fait de gérer les processus avec des enregistrements de lots électroniques permet aux opérateurs de fournir un travail conforme aux exigences de processus. Ainsi, chacun de vos opérateurs est votre meilleur opérateur.

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7 ou supérieur
Processeur
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur ou Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur
Disque dur
50 Go d’espace disque disponible
Indicateur
SVGA ou vidéo haute résolution (1024 x 768 ou supérieur)
RAM
2 Go de RAM minimum ; 8 à 16 Go de RAM recommendés

Caractéristiques

  • Augmenter la production réussie dès le premier essai grâce à des flux de travail prédéfinis
  • Réduire les écarts et accepter la libération par exception pour accélérer la libération des produits
  • Améliorer la précision des enregistrements de lots et réduire les reprises de produit
  • Créer un enregistrement de lot électronique contenant des données manuelles et électroniques provenant de différents systèmes
  • Permettre les modifications en temps réel en cours de fabrication en s'appuyant sur la vérification de l'utilisateur pour fournir une flexibilité contrôlée

Documentation et schémas