À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.
Les vannes de mesure à pointeau servent aux applications au point d’utilisation. Combinées à des détendeurs basse pression ou utilisées en autonomie, elles permettent de réguler précisément les débits de gaz. Idéal pour les applications en laboratoire, en R&D et d’analyseurs, ainsi que les applications de vanne d’échantillonnage basse pression.