Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-N100 N100A N110

Vannes de bypass Fisher™ séries N100-N100A-N110

Product Description

Les vannes de bypass de séries N100, N100A et N110 sont conçues pour être utilisées avec du propane, du butane et de l'ammoniaque anhydre, à température ambiante. Un bossage NPT taraudé de 1/4" qui est fixé sur le côté amont du corps peut être utilisé pour l'installation d'un déverseur hydrostatique ou d'un manomètre. Les orifices de détection internes éliminent tout recours à une ligne d'impulsion externe. Ces vannes sont conçues pour des applications de dérivation sur des pompes de 2 à 4".

Caractéristiques

  • Manchon de fermeture
  • Orifice de détection de pression
  • Soupape intérieure du piston
  • Conduit Venturi exclusif
  • Certifié UL
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Séries N100 et N100A : NPT femelle 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2"
Série N110 : NPT femelle 3/4" et 1"
Plages de réglage
Séries N100 et N100A :
  1 à 1-1/2" : 1,7 à 10,3 bar
  2 et 2-1/2" : 1,7 à 10,3 bar
Série N110 :
   3/4" et 1" : 0,8 à 10,3 bar
Pression amont maximale
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 71 °C

Documentation et schémas