Les pare-flammes en ligne à raccordement fileté Enardo sont habituellement utilisés pour les applications de fin de ligne et proches de la fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période. Les applications typiques sont de petits tuyaux d'apport en carburant, des lignes d'instruments et des conduits de gaz d'échappement.