Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-P-P000417

Robinet KTM modèle OM­2 corps deux pièces

Product Description

Nouvelle génération de robinets à tournant sphérique avec contrôle des émissions fugitives et coussinet de montage ISO.

Caractéristiques

  • Conception supérieure de robinet à un prix concurrentiel.
  • Contrôle des émissions fugitives pour applications inflammables et ininflammables.
  • La capacité d’émissions fugitives du robinet est certifiée par une tierce partie selon ISO 15848-1.
  • Coussinet de montage de l’actionneur ISO usiné.
  • Le joint d’étanchéité blanc pur du siège E (copolymère PTFE/PFA) élimine tout risque de contamination du produit.
  • Alignement positif du corps en deux parties.
  • Essais au feu certifiés selon API 607 5e édition et ISO 10497.
  • Le palier et les bagues d’étanchéité en PTFE réduisent l’usure.
  • Couple de fonctionnement plus faible pour faciliter l’utilisation et réduire le coût de l’actionneur.
  • Indication de position positive.
  • Arbre anti-éjection.
  • NACE MR-01-75 disponible sur demande.
Certifications
Conformité SIL, CE, (Directive Équipements Sous Pression), sécurité feu
Raccordement au procédé
A bride
Application
Soufflantes, bioréacteurs, chaudières à biomasse et chaudières électriques, soufflantes, chaudières, chaudière, boissons, brassage, brûleurs, stockage en vrac, haute température, service général, collecte et compression de gaz, carburant, systèmes de gestion de carburant, gaz combustible, FPSO, installations et procédés
Conception du corps
Entrée latérale, modèle long
Matériau
Acier inoxydable, inoxydable, acier carbone basse température, Inconel, Hastelloy, acier carbone, acier inoxydable 316, acier inoxydable 304, alliage
Température de service
-200 à 450 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, CL300RF, CL150RF, 300RF, 150FF
Type de siège/joint
Joint souple, métal sur métal, sphère
Classe d'étanchéité (fermeture)
API 598, Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), zéro fuite, taux D (ISO 5208)
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions des robinets
NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions des robinets
NPS, DN
Type de robinet
Robinet à tournant sphérique à sphère flottante, robinet à tournant sphérique automatisé
Produits
Vapeur, eau-glycol, liquides/gaz agressifs, eau, vide, gaz spéciaux, solides, oxygène, autres, NH3 (ammoniac anhydre), NH3, gaz naturel, huile minérale, GPL, liquides, gaz propane liquide, propane liquide, liquide, pétrole léger, eau chaude, fioul, cryogénique

Documentation et schémas