Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-Figure R110 Ball Valve

Vanne à boule flottante K-Ball série 110

Product Description

La série K-Ball 110 est une vanne à boule flottante en acier inoxydable économique destinée à être utilisée dans une grande variété d’applications industrielles. La série 110 est disponible en configuration à une pièce, à passage réduit.

Caractéristiques

  • Corps monobloc moulé à la cire perdue
  • Construction en acier inoxydable
  • Extrémités filetées au BSPP, BSPT et NPT
  • Arbre anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
Conception du corps
Une seule pièce
Matériau
Acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Filetage au BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas