Les vannes à boule à siège métallique KTM Novatite Extreme™ offrent les caractéristiques d’étanchéité bidirectionnelle de la norme API 598 et sont les premières vannes à boule à siège métallique à subir un test de validation de la conception pour l’ensemble de la plage de température de -50 °C à 500 °C.