Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000979

Vannes droites de purge Yarway série 5505

Product Description

Bénéficiant d’une conception de fabrication de pointe, cette vanne droite d’angle résistant à des pertes de charge importantes offre qualité et longue durée de vie.

Caractéristiques

  • Conformes à la norme ASME 800 classe limitée pour une utilisation dans toutes les applications nécessitant une classification de classe limitée de 800 ou moins.
  • Disponibles en diamètre nominal de 1" avec orifice de ⅛", 3/16", ¼" ou 5/16" en fonction des capacités de débit souhaitées.
  • Un indicateur de position à cadran micrométrique permet des réglages rapides, précis et répétables.
  • Raccordement au procédé à emboîtement soudé
  • L’obturateur et son siège sont revêtus de Stellite pour une meilleure résistance à l’érosion.
  • Les portées d’étanchéité sont polies et rectifiées pour une fermeture étanche, éliminant ainsi les exigences de double robinetterie.
  • L’obturateur à tige intégré est revêtu de Stellite, puis poli et rectifié pour une étanchéité précise et sans fuite.
  • L’obturateur est conique pour un maximum de contrôle sur toute la course du robinet.
  • Le matériau standard du corps est l’acier carbone (ASME SA 105) avec organes internes en acier inoxydable chromé à 13 %.
  • Corps monobloc forgé.
  • Une garniture en graphite, complète avec bagues anti-extrusion en fil de graphite tressé, est de série.
  • Tous les robinets de la série 5505 sont conformes au code ASME 16.34 et à la section 1 du code ASME relatif aux chaudières et aux cuves sous pression.
Certifications
ASME B31.1
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé
Application
Équipements auxiliaires, chaudière à biomasse et chaudière électrique, chaudière, chaudières, générateur de vapeur à récupération de chaleur, service général
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
SWE (extrémités à emboîtement soudé)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes droites
Dimensions de la vanne
NPS 1 / DN 25
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Globe

Documentation et schémas